IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Versione 1
con rondella di guarnizione
Versione 2
Hygienic Usit®
Forma
B
Tipo di prodotto
con gambo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
75 EPDM 295
Colore Componente
nero
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
13
B
22
Chiave in acciaio
1.4404
D1
18
D2
16,9
D3
8,1
K
11,7
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,6
S
1
Sistema di fissaggio
esagono esterno
VPE
komplet
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
Description du produit

Kit : vis à tête hexagonale à embase 07170-04 + rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.


Seule l'association d'une vis à tête hexagonale à embase et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.


La vis à tête hexagonale à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones d'hygiène et est également conforme aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.

Matière

Vis à tête hexagonale : Inox 1.4404.
Rondelle : Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).

Finition
Vis à tête hexagonale : polie.
Nota

Le certificat EHEDG n'est valable que pour l'association d'une vis à tête hexagonale à embase 07170-04 et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.

Attention

Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.

Accessoire
Écrou borgne à embase 07280-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought