Vite per cava a T acciaio da bonifica nero trattato termicamente 07040-16200
- Montage rapide pour cotes de rainure de 6 à 42 mm
- Filetage roulé (résistance plus élevée)
Unità di vendita
16,63 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Versione 1
per cava a T
DIN
DIN 787
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattato termicamente
Colore
Corpo base
nero
B=Lunghezza filettatura
125
BN=Per cava
16
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
200
A
15,7 -0,3/-0,6
Classe di resistenza
8.8
E1/E2
25
K
9
Sistema di fissaggio
cava a T
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
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.