FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle d'arrêt
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
nature
D1=Diamètre intérieur
13,5
D2=Diamètre extérieur
28
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
1
Type de fixation
alésage
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
Polyamide.
Finition
blanc.
Nota
Les rondelles amortissent les vibrations et sécurisent le raccord vissé, notamment lors de l'assemblage des pièces.
Les rondelles protègent en outre les surfaces de toute détérioration.
Conviennent uniquement aux tiges filetées avec gorge de dégagement, comme par ex. les anneaux de levage mâles.
Utilisation
Enfoncez ou tournez les rondelles dans le filetage.
Attention
Lors de l'utilisation des rondelles avec des anneaux de levage mâles, les forces spécifiées pour ces derniers ne peuvent pas être garanties.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté