IT
Choose your Language
Désignation
Rondelle
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
30
H=Hauteur
4
D1
5,5
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
Rondelles en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
La rondelle pour pour vis à tête fraisée est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Elle peut être utilisée pour optimiser la liaison entre une vis à tête fraisée et la pièce, en assurant la stabilité, l'alignement et la résistance de la fixation.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté