FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Rondella
Versione 1
Frenafiletti
Versione 2
con superficie piana ampliata
DIN
DIN 25201
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro interno
17
D2=Diametro esterno
30,7
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
3,4
Per=Per viti
M16
Sistema di fissaggio
foro
VPE
1 kos = 1 par
per viti in pollici
5/8
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué, dureté ≥ 465 HV 1.
acier inoxydable, dureté ≥ 520 HV 0,05.
Nota
Les rondelles autobloquantes empêchent le desserrage des vis exposées à des contraintes radiales, des oscillations ou des vibrations. Même en cas de faible précontrainte de la vis, l’assemblage par vis bénéficie ainsi d’une protection sûre contre le desserrage. Pour les assemblages vis/écrou présentant une disposition au desserrage dûe aux charges dynamiques importantes, la vis ou l’écrou entraîne la rondelle autobloquante. Plus l'assemblage tente de se desserrer, plus l’effet de blocage s’accentue.Livraison par paires contre-collées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche