Tourillon de levage VDI3366 acier 07679-01-25
Unité de vente
41,09 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tourillon de levage
Modèle 1
VDI3366
Matériau
du corps de base
acier
D1=Diamètre
25
L=Longueur
100
A
12
A1
38
B
35
Charge admissible
en kg
1250
D2
14
D3
20
G
pour
vis à tête cylindrique
M12x40
L2
8
L3
30
P1
10
T
13
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Tourillons de levage conformes à la norme VDI 3366.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.
Vis à six pans creux incluses.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.
Vis à six pans creux incluses.
Indication de dessin
1) kg max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.