IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di sollevamento
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio
B
65
Capacità di carico max. kg
900
Coppia di serraggio Nm
10
D per vite DIN 912
M8X35 (2x)
D1
45
H
19
L1
51
L2
25,4
R1
13
S
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Corps : acier. Poignée : acier.
Finition
Bruni. Poignée trempée.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 6), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs ! Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté