IT
Choose your Language

Descrizione

Matière

Corps inox 1.4542.
Manille inox 1.4571.
Bouton pression en aluminium.

Finition
Corps traité.
Nota
Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression.
Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
– Protection contre la corrosion et résistance aux intempéries.
– Anneau trempé à haute résistance, et donc extrêmement robuste.
– Certification TÜV.

Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température
max. +250 °C.
Accessoire
Douilles de fixation 07781.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche