Anneau de levage acier de traitement 07750-24
- Acier de traitement
- Bruni
- Levage et transport sûrs
Unité de vente
381,42 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M24
B
95
Couple de serrage en Nm
122,6
D1
101,5
H
125,5
L
47
L1
147
S
25,5
charge admissible
max.
en kg
3050
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.