FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage
Modèle 1
pivotant
Modèle 2
sans lame ressort
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
rouge
Surface des composants
naturel
B=Largeur de soudure
55
B1
50
Charge admissible en kg
5300
Code acier
1.6541
H
48
H1
57
Joint de soudure
HV 12 + a4
L
108
L1
60
S
22
Type de fixation
soudable
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Étrier en acier 1.6541. Support à souder en acier S355JR.
Finition
Étrier forgé, traité haute résistance, à revêtement plastique rouge. Support à souder forgé, traité haute résistance, brut.
Nota
Les pattes de fixation permettent un soudage rapide. Ils permettent une construction compacte et supportent des contraintes multidirectionnelles. Coefficient de sécurité 4. Le support à souder est forgé, matière S355 JR (St 52-3) facile à souder. Les pattes servent de mesure d'écartement pour le jeu nécessaire au soudage avec la base (env. 3 mm). La charge maxi est gravée sur le support à souder. Elle correspond à celle de la configuration la moins favorable des exemples de levage. Le soudage doit être réalisé par un soudeur professionnel et selon la norme EN 287-1.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche