Écrou pour rainure en T acier inoxydable A4 naturel 07060-814
- Version : acier ou Inox
Sales unit
11,36 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Dado
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 508
Type de produit
pour rainure en Té
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
25
D=Filettatura
M14
H=Altezza
18
L=Longueur
25
B1
15,6
Code acier
1.4571
H1
9
Larghezza cava
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
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.
Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.