Tasseau pour rainure en T acier de traitement 07070-28
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
CHF10.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau pour rainure en T
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
44
H=Hauteur
36
L=Longueur
44
B1
27,6
H1
18
Largeur de rainure
28
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
Acier de traitement ou Inox 1.4305.
Nota
Ces ébauches permettent de fabriquer de manière économique des écrous destinés aux rainures en T présentant un filetage non standard.
Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.
Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.