{"product":{"productId":"agid.3988","price":4.94,"name":"Vis à bille orientable à tête CHC en Inox"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à bille orientable à tête CHC inox, forme A, à bille pleine
à partir de
4,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à bille orientable à tête CHC inox, forme B, bille avec plat
à partir de
7,14 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
La forme A avec bille pleine est utilisée pour les applications nécessitant un point d’appui propre et poli.
Les billes aplaties des formes B et F permettent de serrer, de brider ou de soutenir sans déformation des surfaces non parallèles, car la bille mobile s’adapte jusqu’à 9°.
Pour éviter que la bille ne pivote de plus de 9°, il convient de choisir les formes BV et FV avec dispositif anti-rotation.
Les billes aplaties des formes B et F permettent de serrer, de brider ou de soutenir sans déformation des surfaces non parallèles, car la bille mobile s’adapte jusqu’à 9°.
Pour éviter que la bille ne pivote de plus de 9°, il convient de choisir les formes BV et FV avec dispositif anti-rotation.
Indication de dessin
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Forme B : bille avec plat