Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-A0370X08
- Quick replacement possible without tools
- Torque bracing possible by dowel pin
- Hardened and ground
Unità di vendita
140,70 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola di foratura a innesto
Versione 1
con collare
DIN
DIN 173
Forma
A
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
3,7
D2=Diametro esterno
8
L1=Lunghezza gambo
10
D1 Bussole di foratura print
da 2,5 a 4,0
D3
16
D5
2,5
Interasse
E1 per
viti a testa piana
15
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Without lead-in groove.
Without lead-in groove.
Note
All bushes have the bore size marked on the upper face, e.g. 10. Diameters D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.