Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-A1550X26
- Remplacement plus rapide et sans outil possible
- Anti-rotation possible grâce à la goupille cylindrique
- Rectifié et trempé
Unità di vendita
260,79 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola di foratura a innesto
Versione 1
con collare
DIN
DIN 173
Forma
A
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
15,5
D2=Diametro esterno
26
L1=Lunghezza gambo
20
D1 Bussole di foratura print
da 15,5 a 18,0
D3
40
D5
5
Interasse
E1 per
viti a testa piana
30,5
L2
16
M
5
R
5
T1
0,02
T2
0,005
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Sans rainure d’introduction.
Sans rainure d’introduction.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 10. Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.