IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola di foratura a innesto
Versione 1
con collare
DIN
DIN 173
Forma
A
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
36,5
D2=Diametro esterno
55
L1=Lunghezza gambo
30
D1 Bussole di foratura print
da 35,5 a 42,0
D3
77
D5
6
Interasse E1 per viti a testa piana
49
L2
20
M
6
R
8
T1
0,04
T2
0,008
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Sans rainure d’introduction.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 10. Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche