Plaque de support acier 08580-00
- Adapté au montage de perçage
- Élément de logement pour douilles de perçage
Unité de vente
45,83 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de support
Modèle 2
DIN 6348
Matériau
du corps de base
acier
A1
63
B1
32
B6
25
Convient pour le
mandrin de perçage
de taille
0
D3
4
D4
5
D6
4,5
D7
8
E3
50 ±0,01
E5
18 ±0,01
S1
6
T
4,6
Taille
0
Taille du
mandrin de perçage
60 x 32
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
Bruni.
Indication de dessin
1) Ces deux alésages n’existent que sur la taille 6
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.