Plaque de perçage acier de construction 08000-03
- Système modulaire pour dispositifs de perçage
- Élément de logement pour douilles de perçage
- Ressort, goupille cylindrique et rondelles de compensation à rotule inclus
Unité de vente
159,61 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de perçage
Matériau
du corps de base
acier de construction
B=Largeur
100
H=Hauteur
16
L=Longueur
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
T
15
Description
Matière
Acier 1.0036.
Finition
Naturel.
Nota
Ressort, goupille cylindrique et rondelles de compensation fournis.
Indication de dessin
1) Douille de perçage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.