Rallonge de colonne livraison par paire acier de cémentation 08610-06
- Adapté au montage de perçage
- Pour l'agrandissement de l'espace de travail
- Trempé
Unité de vente
554,36 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge de colonne
Modèle 1
livraison par paire
Modèle 2
modèle long
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre de boulon
26
D9=Filetage
M20x1,5
L=Longueur
120
Convient pour le
mandrin de perçage
de taille
6
D2
24
D8
40
L4
46
L5
22
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
Acier de cémentation 1.7139.
Finition
Traité, bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.