Matière
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Laqué rouge.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Matière
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Laqué rouge.
Nota
Cet aimant en forme de U présente une adhérence importante. Système non blindé. Les aimants sont fournis avec une plaque de protection zinguée et sont utilisés pour le maintien, le tri et le levage.
Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu’un seul alésage de fixation au centre.
Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu’un seul alésage de fixation au centre.
Plage de température
450 °C max.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.