FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
bloc aimanté
Matériau du corps de base
Ndfeb
Surface du corps de base
nickelé
B=Largeur
16,5 ±0,1
H=Hauteur
4 ±0,1
L=Longueur
18 ±0,1
Adhérence N
50
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Température* max. en °C
80
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
NdFeB N35 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Nota
Les aimants bruts en NdFeB constituent un système magnétique non blindé.
Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
- Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté