FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
bloc aimanté
Matériau du corps de base
SmCo
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
5±0,1
H=Hauteur
3±0,1
L=Longueur
5±0,1
Adhérence N
12
Température* max. en °C
250
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
SmCo5 (samarium-cobalt).
Finition
Naturel.
Nota
Les aimants bruts en SmCo constituent un système magnétique non blindé.
Les aimants en SmCo possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
• Matériau fragile : le samarium-cobalt est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.
Plage de température
250 °C max.
Montage
Ces aimants peuvent être fixés par collage.
Sur demande
Autres dimensions.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche