Aimant Aimants plats ferrite dure 09064-09
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 200 °C
- Montage : emmanchage ou collage
Unité de vente
15,57 CHF / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
ferrite dure
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D=diamètre extérieur
63 ±0,20
H=Hauteur
14
Adhérence
N
350
Température*
max. en °C
100
Type de fixation
sans
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats sans taraudage, système blindé. Les aimants de maintien plats s'emmanchent en force ou se collent dans des logements cylindriques.
Sur le modèle D 80, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Sur le modèle D 80, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.