IT
Choose your Language

Descrizione

Matière
Acier de traitement.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Les cales crénelées universelles peuvent également être utilisées en association avec les brides de serrage à dents crénelées 04070-01.

Pas vertical : 1/16”
Pas horizontal : 1/8”
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche