IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Impugnatura in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought