FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
thermoplastique haute performance
Coloris du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
36,9
A=Longueur de poignée
30
H3=hauteur de poignée
30
T=profondeur de filetage
9
X=filetage (inch)
6-32
B
7,6
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
15,5
H4
33,5
Nombre de dents
16
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
Description du produit
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
La manette indexable offre une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Matière

Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier inoxydable 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Acier inox naturel.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation, technique médicale, industrie agro-alimentaire.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages
Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Sept coloris disponibles.
Sur demande
Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté