Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Afficher plus
Afficher moins
Poignée boule avec taraudage - inch
à partir de
CHF5.12
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée boule avec filetage - inch
à partir de
CHF4.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.