FR
Sélectionnez votre langue

Description

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté