FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.

D'autres clients ont également acheté