norelem inch - Articles en pouces
Der Themenbereich "noremelm inch" umfasst die in Zoll-Bemaßung verfügbaren Komponenten und Bauteile und stellt damit eine wichtige Ergänzung des Gesamtsortiments dar. norelem erweitert den Bereich "norelem inch" sukzessive, wobei bereits jetzt eine Vielzahl häufig genutzter norelem Bauteile in der Zoll-Version vorliegt. Diese Bauteile folgen in Aufbau, Material und Funktionalität den gleichen hohen Produktions- und Qualitätsstandards wie alle norelem Produkte.
Das norelem inch Sortiment ist unterteilt in sieben Produktbereiche. In den Produktbereichen 02000 inch, 07000 inch und 27000 inch sind Gelenkfüße, Gelenkteller und Gelenkteller mit Schwingungsdämfung zusammengefasst. Diese Komponenten kommen bei der flexiblen Positionierung von Anlagenkomponenten und Werkstücken zum Einsatz und sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. Im Produktbereich 03000 inch sind weitere inch-Komponenten mit Schwerpunkt auf Positioniern und Fixieren enthalten. Hierzu zählen Federnde Druckstücke, Kugelsperrbolzen, Arretierbolzen und Federnde Seitendruckstücke.
Der Produktbereich 04000 inch enthält die Zoll-Auswahl an Exzenterhebeln in verschiedenen Ausführungen für schnelle Fixiervorgänge, und im Produktbereich 06000 inch sind die Bedien- und Feststellelemente in Zoll-Version – Griffe und Knöpfe, Handräder, Handkurbeln, Einschraubgriffe, Klemm- und Spannhebel, Bügelgriffe – zusammengefasst. Der Produktbereich 29000 inch umfasst die norelem Rohrverbinder zur Aufnahme zölliger Rohre und Profile.
Zusammengefasst beinhaltet der Themenbereich "norelem inch" eine große Bauteil-Bandbreite in Zoll-Ausführung für eine Vielzahl an Anwendungen und für verbesserte Interoperabilität in Industrie und Gewerbe.