Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Système de buses en laiton.
Finition
Corps de base anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Système de buses en laiton.
Finition
Corps de base anodisé.
Nota
Éjecteur en ligne avec buse à un niveau pour la génération de vide directement sur le lieu d’utilisation.
Générateur de vide à commande pneumatique fonctionnant selon le principe du venturi. L’air comprimé est introduit dans l’éjecteur et passe à travers une buse. Immédiatement après son passage dans la buse, une dépression se crée, ce qui permet d’aspirer l’air via le raccord de vide. L’air aspiré et l’air comprimé sont tous deux rejetés dans l’atmosphère par le conduit d’évacuation.
Le principal avantage des éjecteurs en ligne réside dans le fait qu’ils peuvent être montés directement sur la ventouse. L’intégration de l’éjecteur en ligne à la ventouse permet de créer un vide localisé. Cela permet une préhension multiple et indépendante. En cas de non-occupation d’une ventouse, le
vide est maintenu au niveau des autres ventouses. Aucune vanne d’arrêt n’est nécessaire.
Générateur de vide à commande pneumatique fonctionnant selon le principe du venturi. L’air comprimé est introduit dans l’éjecteur et passe à travers une buse. Immédiatement après son passage dans la buse, une dépression se crée, ce qui permet d’aspirer l’air via le raccord de vide. L’air aspiré et l’air comprimé sont tous deux rejetés dans l’atmosphère par le conduit d’évacuation.
Le principal avantage des éjecteurs en ligne réside dans le fait qu’ils peuvent être montés directement sur la ventouse. L’intégration de l’éjecteur en ligne à la ventouse permet de créer un vide localisé. Cela permet une préhension multiple et indépendante. En cas de non-occupation d’une ventouse, le
vide est maintenu au niveau des autres ventouses. Aucune vanne d’arrêt n’est nécessaire.
Données techniques
Alimentation en air comprimé : air filtré, non lubrifié ; pression de 2 à 6 bar. Pression de service optimale de 5 bar.
Plage de température
0 °C à +80 °C.
Indication de dessin
1 Raccord d’air comprimé
2 Raccord de vide
3 Air évacué
2 Raccord de vide
3 Air évacué
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.