{"product":{"productId":"agid.5852","price":430.91,"name":"Bille de convoyage avec boîtier en acier massif"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier zingué.
Nota
Les billes de convoyage en tôle d’acier massive résistent aux chocs les plus violents et conservent leur fonctionnalité dans les environnements les plus agressifs.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.