Roue de guidage cylindrique acier nickelé 95101-05-002212
- Résistant à l'usure
- Gain de temps et d’efforts dans la conception du produit
- Domaines d'application : rails de guidage, convoyeurs et manutention
Unità di vendita
CHF18.54
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rullo di guida
Versione 1
cilindrico
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
12
D1=Diametro interno
6
D=Diametro rullo
22
Capacità di carico
dinamica
N
2260
Capacità di carico
statica
N
840
Cuscinetto a sfere
606-ZZ
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D2
13
D3
17
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
Acier de traitement.
Finition
Revêtement de bande de roulement nickelé.
Nota
La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.
Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande
Revêtement de bande de roulement en polyacétal noir.
Accessoire
Axe adapté 95102.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.