FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
avec bride d’un côté
Modèle 2
Avec roulement à billes
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
19
D1=Diamètre intérieur
10
D=diamètre de roue
50
B1
14,5
Capacité de charge dynamique N
4550
Capacité de charge statique N
1970
D2
36
D3
22
D4
26
Palier de roue
roulement à billes
Roulement à billes
6000-ZZ
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
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Nota
Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.

I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta
Versioni per carichi pesanti.
Superficie di scorrimento in poliacetale nero.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche