FR
Sélectionnez votre langue

Small conveyor belts

Produits / page
1 de 1 produits
  • Produits / page
    1 de 1 produits

    D'autres clients ont également acheté

            

    Petits convoyeurs à bande

    Les petits convoyeurs à bande permettent de réaliser différentes tâches de transport selon les besoins du client.
    Ce système de convoyage est particulièrement adapté au transport de marchandises légères.
    L’entraînement des petits convoyeurs à bande est interne. Leur espace de montage réduit permet d’éviter les arêtes gênantes.
    Ils sont par ailleurs dotés d’une technologie de régulation intégrée et offrent des possibilités de montage flexibles avec le profilé aluminium de type B.
    Leur moteur peut être réglé de manière externe via les câbles de commande.

         

    Avantages des petits convoyeurs à bande

    Les petits convoyeurs à bande se caractérisent par les propriétés suivantes :

    • Commutation électrique 24 V CC (protégés contre l’inversion de polarité)
    • Montage simple dans les installations et systèmes existants
    • Conformes à la directive RoHS
    • Versions spéciales disponibles sur demande

         

    Éléments d’un petit convoyeur à bande

    Un petit convoyeur à bande est constitué des composants principaux suivants :

    • Courroie convoyeuse
    • Rouleau de renvoi (bombé)
    • Profilé aluminium 45×45 de type B
    • Vis de réglage autobloquantes (4×)
    • Largeur de rainure 10
    • Câble à 7 fils, longueur 5 m
    • M6 (des deux côtés)
    Elemente von Kleinförderband

    Dessins et données techniques

    Les informations techniques suivantes se réfèrent à la structure et aux performances des petits convoyeurs à bande.

       

    Matériau

    Cadre : profilé aluminium 45×45 de type B

    Brides de palier : aluminium

    Support de courroie : inox 1.4301

    Rouleaux de renvoi : aluminium

    Courroie convoyeuse (côté transport) : PVC, dureté 70 Shore A (±5)

    Données techniques

    Tension nominale 24 V

    Puissance type 20 W

    Vitesse du moteur 5 000 min⁻¹

    Courant de démarrage 2 A

    Longueur du câble 5 m

       

    Grâce à leur structure compacte, à leur technologie de régulation intégrée et à leur connexion modulaire aux profilés aluminium, les petits convoyeurs à bande offrent
    une solution durable et flexible pour de multiples tâches de transport dans les applications industrielles.