FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue polyamide
Modèle 1
sans boîtier
Modèle 2
Charge lourde
Type de produit
à bandage
Matériau du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
40
D=diamètre de roue
125
B1
45
Charge admissible en kg
275
D1
12
Matériau de la bande de roulement
Polyuréthane
Palier de roue
Palier lisse
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les roues en polyamide avec bande de roulement en polyuréthane, modèle lourd, associent une bande de roulement en polyuréthane thermoplastique bleu TPU (80 Shore A) à un corps de roue en polyamide résistant à la rupture. Elles offrent un excellent confort de roulement, un frottement minimal, et roulent de manière extrêmement silencieuse tout en préservant le sol.
Matière
Corps de roue en polyamide.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Finition
Polyamide blanc.
Polyuréthane bleu.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.

En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Accessoire
95046 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier pour locaux sanitaires.
95046-01 Roulettes pivotantes ou fixes en acier inoxydable pour locaux sanitaires.
95046-02 Roulettes pivotantes en acier inoxydable avec trou au dos, avec bande de roulement en polyuréthane, pour locaux sanitaires.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté