IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Versione
Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Nota
Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté