Écrou à encoches acier de traitement 33105-16
- Fixation axiale de la liaison arbre-moyeu
- Bruni
Unité de vente
22,06 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à encoches
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B=Épaisseur
6
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M16x1
B1
4
B2
22
D2
21
Nombre de
rainures
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.