FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Vé pour la mesure de pièces rondes.
Ce vé comporte un taraudage latéral adapté à la bride à lame ressort / bride pivotante avec fixation 34013.

Les vés peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les vés peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Contenu de la livraison
Butée de longueur réglable.
Indication de dessin
1) Butée de longueur réglable
Accessoire
Brides à lame ressort / brides pivotantes avec fixation 34013.
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche