{"product":{"productId":"agid.32649","price":5074.03,"name":"Kit de composants de serrage pour la fixation pour la mesure de surface et de contour"},"currency":"CHF"}
Description
Nota
Kit de composants de serrage pour les mesures de surface et de contour. Il est composé d’une plaque de base et de divers éléments de bridage. Il permet ainsi de fixer et de positionner différentes pièces tournées et fraisées.
Ce kit permet un réglage grossier et fin, et donc un positionnement exact. Dans ce cas, l’étau autocentrant de précision peut être fixé directement sur la plaque de base ou être associé à la table croisée ou à la griffe à serrage rapide avec élément d’angle.
Ce kit permet un réglage grossier et fin, et donc un positionnement exact. Dans ce cas, l’étau autocentrant de précision peut être fixé directement sur la plaque de base ou être associé à la table croisée ou à la griffe à serrage rapide avec élément d’angle.
Avantages
Assemblage personnalisé de pièces détachées pour les mesures de surface et de contour.
Contenu de la livraison
1x plaque de base 34031-200230201.
1x table croisée 34031-10-050080.
1x griffe à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10-2.
1x étau autocentrant de précision 34010-500351.
1x mors à vés 33225-08.
1x table croisée 34031-10-050080.
1x griffe à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10-2.
1x étau autocentrant de précision 34010-500351.
1x mors à vés 33225-08.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.