FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium.
Finition
hard-coated.
Nota
Quick-change pallets for measuring technology for reproducible positioning. The positioning is achieved with an angle.
Style B is supplied with screws which are used for mounting on the Keyence machines.
Avantages
The clamping modules can be mounted on the mounting plate outside the measuring machine. This enables measuring machine OEE's to be reduced due to shorter setup and fixation times.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté