FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Contre-pointe en aluminium.
Pointes et guides en acier.
Finition
Contre-pointe à revêtement dur.
Pointes et guides nitrocarburés.
Nota
La contre-pointe est composée de deux parties avec une pointe fixe et une pointe mobile. Le logement mobile est monté sur ressort et peut être verrouillé. Les pointes peuvent être remplacées si besoin (pointes pour contre-pointes 34024-06).
Convient pour les mesures optiques sur les projecteurs. Réglable séparément grâce aux guides de colonne avec serrage par vis sans tête.
La fixation sur la table de mesure peut se faire au moyen d’une griffe de serrage.

Offre des portées de 0 à 210 mm.

D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Sur demande
Contre-pointe et plaque de base séparées.
Accessoire
Pointes 34024-06.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche