{"product":{"productId":"agid.37659","price":0.43,"name":"Vis FHC/90 DIN EN ISO 10642"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Vis FHC/90 DIN EN ISO 10642, acier
à partir de
0,43 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis FHC/90 DIN EN ISO 10642, Inox
à partir de
0,50 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.