{"product":{"productId":"agid.4583","price":715.89,"name":"Table de guidage à queue d\u2019aronde avec vis de réglage micrométrique"},"currency":"CHF"}
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Surface : rectifiée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
On peut utiliser une manette indexable, 06460 en remplacement de la vis ”N”. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. D’autres graduations sont possibles sur demande.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.