FR
Sélectionnez votre langue

Linear ball bearings, linear plain bearings

Produits / page
13 de 13 produits
  • Produits / page
    13 de 13 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Les roulements à billes linéaires norelem

    Les roulements à billes linéaires – également appelés douilles à billes ou guidages par arbre – servent à guider les mouvements rectilignes d'un élément de machine le long d'un arbre cylindrique avec le moins de friction possible. Par opposition aux roulements à billes classiques, ils possèdent donc également un circuit à billes axial.

    Les roulements à billes norelem sont conformes à la série 3 de la norme ISO 10285, qui régit les dimensions principales et les tolérances des roulements à billes linéaires.

       

    Domaines d'application

    Les roulements à billes linéaires sont utilisés dans la construction de machines et de dispositifs ainsi que dans l'industrie, lorsque l'espace disponible est réduit.

    Les roulements linéaires sont des composants importants pour la construction de machines et de dispositifs et sont utilisés entre autres dans les automates de fabrication, machines-outils, véhicules ferroviaires ainsi que dans l'agro-alimentaire et l'équipement médical.

    Les roulements à billes linéaires norelem sont par exemple utilisés dans les machines d'impression, les machines d'oxycoupage, tous types de presses, ou encore dans les ordinateurs et les dispositifs de mesure. Les roulements linéaires sont également utilisés pour la construction de dispositifs de déplacement tels que les tables linéaires. 

    Le guidage linéaire norelem est également utilisé pour les applications alimentaires, pharmaceutiques, médicales et chimiques.

           

    Roulements à billes linéaires vs. guidages linéaires

    Dans la boutique norelem, vous avez le choix entre des guidages linéaires et différents modèles de roulements à billes linéaires. Les guidages linéaires se distinguent des roulements à billes linéaires par la technique utilisée lors du processus de glissement et par le type de roulement.

        

    Guidages linéaires

    Les guidages linéaires sont des douilles de glissement linéaires avec revêtement Frelon. Leur boîtier est en aluminium anodisé, et leur surface de glissement interne est en Frelon (téflon avec agents de remplissage). Les guidages linéaires ne possèdent donc pas de roulement à billes, contrairement aux roulements à billes linéaires norelem. Le grand avantage des guidages linéaires est qu'ils sont autolubrifiants et qu'ils glissent sans ajout de lubrifiant. Les guidages linéaires ont une plage de température importante de -240° à +260° C, amortissent les vibrations et possèdent une capacité de charge statique élevée. La capacité de charge indique le poids (en newtons) qui peut être appliqué au roulement à billes linéaire. Il existe souvent une capacité de charge statique (charge au repos) et une capacité de charge dynamique (charge en mouvement).

           

    Roulements à billes linéaires

    Les roulements à billes linéaires norelem présentent un fonctionnement silencieux et d'excellentes propriétés de roulement grâce à leurs billes internes en acier. La boutique norelem propose des roulements à billes linéaires avec différents boîtiers (plastique, acier ou inox) ainsi que différents modèles avec ou sans compensation angulaire, support plastique ou cage plastique, miniaturesou compacts.

    Les différents modèles et matériaux des roulements à billes linéaires

    Les douilles à billes norelem sont composées d'un boîtier en acier ou en plastique avec segments de bande de roulement en acier trempé. Elles guident les billes à l'intérieur du dispositif et assurent une course illimitée avec un guidage restreint.

       

    Modèle ouvert

    Les roulements à billes linéaires ouverts sont utilisés lorsque les arbres sont soutenus par des supports d'arbre, par exemple en raison d'une charge élevée. Pour que le roulement glisse ensuite sur l'arbre, les roulements doivent être ouverts en bas.

       

    Modèle fermé

    Les roulements à billes linéaires fermés sont utilisés lorsque l'arbre est en porte-à-faux.