{"product":{"productId":"agid.4714","price":140.13,"name":"Chariot de guidage à rouleaux acier"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps du chariot en acier. Racleur en polyamide modifié. Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Palier fixe
à partir de
140,13 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier flottant
à partir de
140,13 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps du chariot en acier. Racleur en polyamide modifié. Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot zingué.
Nota
Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et racleurs en polyamide, qui protègent les voies de roulement contre l'encrassement. Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes). Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande
Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.