{"product":{"productId":"agid.4835","price":40.44,"name":"Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 6 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Aluminium.
Finition
Surface graduée rectifiée et anodisée noire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Surface graduée rectifiée et anodisée noire.
Nota
Règle rigide et massive en aluminium. Section 30 x 6 mm.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro à droite ou au centre
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Lamage suivant DIN 74-B f 5
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.