FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Des cales de blocage sont nécessaires pour les verrous de serrage pour trous oblongs avec des plaques d'une épaisseur supérieure à 3 mm ou 6 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche