{"product":{"productId":"agid.21795","price":286.91,"name":"Chaînes à rouleaux doubles en Inox DIN ISO 606, plaques arrondies"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox 1.4301.
Finition
pré-étirées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
pré-étirées.
Remarque
Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair. Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.
Nota
Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées. Non graissées ; les chaînes doivent être lubrifiées au cas par cas.
Les chaînes à rouleaux en acier inoxydable offrent une excellente protection contre la corrosion et une très bonne résistance chimique. Elles peuvent être utilisées pour des applications avec de l'eau et à des températures élevées.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Les chaînes à rouleaux en acier inoxydable offrent une excellente protection contre la corrosion et une très bonne résistance chimique. Elles peuvent être utilisées pour des applications avec de l'eau et à des températures élevées.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Plage de température
-20 °C jusqu’à +400 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.