{"product":{"productId":"agid.22065","price":3.38,"name":"Pignons doubles 1/2\" x 5/16\" DIN ISO 606"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel, non trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel, non trempé.
Nota
Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.